Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WTN280 - WTN系列
明细表
WTN280-10-70-90-M5-19-71-130
品牌
W
型号
TN
规格
280
减速比
10
减速机输入止口
mm
减速机输入安装孔分布圆
mm
减速机输入安装孔
mm
减速机输入轴径
mm
减速机输入轴深
mm
转动惯量
14600x10-6 kg·cm^2
额定输出扭矩
180.0 Nm
额定输出转速
200 rpm
角度传动精度
<1 arcmin
反复定位精度
<10 arcsec
齿隙
<1 arcmin
允许轴向负载
7000 N
允许惯性力矩
200 Nm
旋转平台平行度
0.030 mm
旋转平台同心度
0.015 mm
输出端面跳动
0.015 mm
噪音
71 dB
使用寿命
20000 h
防护等级
IP40
重量
18.0 kg
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处