Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WTH200 - WTH系列
明细表
WTH200-L1-3-P2-114.3-200-M12-35K10-81-190/M
品牌
W
型号
TH
规格
200
级别
减速比
精度
减速机输入止口
mm
减速机输入安装孔分布圆
mm
减速机输入安装孔
mm
减速机输入轴径
mm
减速机输入轴深
mm
额定输出力矩 (T2n)
Nm
最大输出力矩 (T2B)
Nm
额定输入转速 (n1n)
rpm
最大输入转速 (n1B)
3000 rpm
空载力矩
Nm
超精密背隙P0
Nm/arcmin
精密背隙P1
Nm/arcmin
标准背隙 P2
Nm/arcmin
扭转刚性
410 Nm/arcmin
最大侧倾力矩(M2k)
5300 Nm
允许弯曲扭矩 (M2KB)
30000 N
容许轴向力 (F2a2B2)
24000 N
使用寿命
20000 hr
效率
重量
kg
使用温度
-20℃~+40℃ °C
润滑
合成润滑脂
防护等级
IP65
噪音值 (n1=3000rpm)
≤66 dB
转动惯量 (J1)
kg·cm^2
马达
M
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处