Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 17
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WTH110 - WTH系列
明细表
WTH110-L1-4-P2-55.5-89-M8-19-60-115/M
品牌
W
型号
TH
规格
110
级别
减速比
精度
减速机输入止口
mm
减速机输入安装孔分布圆
mm
减速机输入安装孔
mm
减速机输入轴径
mm
减速机输入轴深
mm
额定输出力矩 (T2n)
Nm
最大输出力矩 (T2B)
Nm
额定输入转速 (n1n)
rpm
最大输入转速 (n1B)
rpm
空载力矩
Nm
超精密背隙P0
Nm/arcmin
精密背隙P1
Nm/arcmin
标准背隙 P2
Nm/arcmin
扭转刚性
82 Nm/arcmin
最大侧倾力矩(M2k)
510 Nm
允许弯曲扭矩 (M2KB)
7800 N
容许轴向力 (F2a2B2)
6000 N
使用寿命
20000 hr
效率
重量
kg
使用温度
-20℃~+40℃ °C
润滑
合成润滑脂
防护等级
IP65
噪音值 (n1=3000rpm)
dB
转动惯量 (J1)
kg·cm^2
马达
M
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处