Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WSHG20-IV - WSHG-IV 系列
明细表
WSHG-20-50-IV
系列
WSHG
型号
20
减数比
型式 (标准)
特殊规格
额定输入转速
2000 r/min
额定输出扭矩
Nm
启动停止容许最大转矩
Nm
平均负载转矩容许最大值
Nm
瞬间容许最大转矩
Nm
容许最高转速
6000 r/min
容许平均输入转速
3500 r/min
背隙
≤15 arcsec
Design life
Hl
噪音
≤60 dB
匹配电机功率
200 W
重量
1.38 kg
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处