Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WSHG20-II - WSHG-II 系列
明细表
WSHG-20-50-II
系列
WSHG
型号
20
减数比
型式 (标准)
特殊规格
额定输入转速
2000 r/min
额定输出扭矩
Nm
启动停止容许最大转矩
Nm
平均负载转矩容许最大值
Nm
瞬间容许最大转矩
Nm
容许最高转速
6000 r/min
容许平均输入转速
3500 r/min
背隙
≤15 arcsec
Design life
Hl
噪音
≤60 dB
匹配电机功率
400 W
ØA h7
70 mm
E
29 mm
ØD1
21 mm
ØM1 h7
90 mm
ØM2 H7
70 mm
L1
21.5 mm
K
0.6 mm
DH7
14 mm
T
16.3 mm
W JS9
5 mm
ØR
84 mm
O
12
ØP
3.5 mm
ØV (PCD)
62 mm
W
16
X
M3x6-Ø3.5x7.5 mm
X1
3 mm
X2
6 mm
X3
3.5 mm
X4
7.5 mm
XX
34.8 mm
重量
0.81 kg
PPATH
wshg20_ii/assemblies/wshg20_ii_asmtpl.prj
H
20.5 mm
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处