Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WSHG14-II - WSHG-II 系列
明细表
WSHG-14-50-II
系列
WSHG
型号
14
减数比
型式 (标准)
特殊规格
额定输入转速
2000 r/min
额定输出扭矩
Nm
启动停止容许最大转矩
Nm
平均负载转矩容许最大值
Nm
瞬间容许最大转矩
Nm
容许最高转速
8000 r/min
容许平均输入转速
3500 r/min
背隙
≤15 arcsec
设计寿命
Hl
噪音
≤60 dB
匹配电机功率
100 W
ØA h7
50 mm
E
23.5 mm
ØD1
14 mm
ØM1 h7
70 mm
ØM2 H7
48 mm
H
16.5 mm
K
0.5 mm
L1
18.5 mm
DH7
8 mm
ØR
64 mm
O
8
ØP
3.5 mm
ØV (PCD)
44 mm
W
8
X
M3x6-Ø3.5x6 mm
X1
3 mm
X2
6 mm
X3
3.5 mm
X4
6 mm
xx
29.4 mm
yy
2.5 mm
重量
0.41 kg
PPATH
wshg14_ii/assemblies/wshg14_ii_asmtpl.prj
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处