Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 19
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WSH180 - WSH Series
明细表
WSH180-L1-3-P2-114.3-200-M12-35K10-81-180/M
品牌
W
型号
SH
规格
180
级别
减速比
精度
减速机输入止口
mm
减速机输入安装孔分布圆
mm
减速机输入安装孔
mm
减速机输入轴径
mm
减速机输入轴深
mm
额定输出力矩 (T2n)
Nm
最大输出力矩 (T2B)
Nm
额定输入转速 (n1n)
rpm
最大输入转速 (n1B)
rpm
空载力矩
Nm
超精密背隙P0
Nm/arcmin
精密背隙P1
Nm/arcmin
标准背隙 P2
Nm/arcmin
扭转刚性
175 Nm/arcmin
最大侧倾力矩(M2k)
3200 Nm
容许径向力 (F2rB2)
23000 N
容许轴向力 (F2a2B2)
19000 N
使用寿命
20000 hr
效率
重量
kg
使用温度
-20℃~+40℃ °C
润滑
合成润滑脂
防护等级
IP65
噪音值 (n1=3000rpm)
dB
转动惯量 (J1)
kg·cm^2
马达
M
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处