Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WATA110 - WATA 系列
明细表
WATAD110-001-P2
品牌
W
型号
AT
输出端代号
输出端代号
规格
110
级别
单级
减速比
RR1
精度
额定输出力矩 (T2n)
150 Nm
最大输出力矩 (T2B)
300 Nm
额定输入转速 (n1n)
3000 rpm
最大输入转速 (n1B)
5000 rpm
精密背隙 P1
≤4 Nm/arcmin
标准背隙 P2
≤6 Nm/arcmin
扭转刚性
7 Nm/arcmin
容许径向力 (F2rB2)
5000 N
容许轴向力 (F2a2B2)
2500 N
使用寿命
20000 hr
效率
≥97%
使用温度
-20℃~90℃ °C
重量
11.5 kg
防护等级
IP65
润滑
合成润滑脂
安装方向
任意方向
噪音值 (n1=3000rpm)
≤76 dB
马达
M
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处