Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WAE120 - WAE 系列
明细表
WAE120-L1-3-P2-55.5-89-M8-19-60-115/M
品牌
W
型号
AE
规格
120
级别
减速比
精度
减速机输入止口
mm
减速机输入安装孔分布圆
mm
减速机输入安装孔
mm
减速机输入轴径
mm
减速机输入轴深
mm
额定输出力矩 (T2n)
Nm
额定输入转速 (n1n)
4000 rpm
最大输入转速 (n1B)
8000 rpm
超精密背隙 P0
Nm/arcmin
精密背隙 P1
Nm/arcmin
标准背隙 P2
Nm/arcmin
扭转刚性
25 Nm/arcmin
容许径向力 (F2rB2)
6700 N
容许轴向力 (F2a2B2)
3350 N
使用寿命
20000 hr
效率
重量
kg
使用温度
-20℃~90℃ °C
润滑
合成润滑脂
防护等级
IP65
安装方向
任意方向
噪音值 (n1=3000rpm)
≤63 dB
转动惯量 (J1)
kg·cm^2
马达
M
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处