Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WTN200 - WTN系列
明细表
WTN200-10-50-70-M4-11-54-90
品牌
W
型号
TN
规格
200
减速比
减速机输入止口
mm
减速机输入安装孔分布圆
mm
减速机输入安装孔
mm
减速机输入轴径
mm
减速机输入轴深
mm
转动惯量
36122x10-6 kg·cm^2
额定输出扭矩
70.0 Nm
额定输出转速
200 rpm
角度传动精度
<1 arcmin
反复定位精度
<10 arcsec
齿隙
<1 arcmin
允许轴向负载
4000 N
允许惯性力矩
100 Nm
旋转平台平行度
0.020 mm
旋转平台同心度
0.012 mm
输出端面跳动
0.012 mm
噪音
67 dB
使用寿命
20000 h
防护等级
IP40
重量
9.6 kg
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处