Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 23
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WAT110 - WAT 系列
明细表
WATD110-L2-4-P2-50-70-M4-11-39-60/M
品牌
W
型号
AT
输出端代号
输出端代号
规格
110
级别
减速比
精度
减速机输入止口
mm
减速机输入安装孔分布圆
mm
减速机输入安装孔
mm
减速机输入轴径
mm
减速机输入轴深
mm
额定输出力矩 (T2n)
Nm
最大输出力矩 (T2B)
Nm
额定输入转速 (n1n)
3000 rpm
最大输入转速 (n1B)
rpm
超精密背隙 P0
Nm/arcmin
精密背隙 P1
Nm/arcmin
标准背隙 P2
Nm/arcmin
容许径向力 (F2rB2)
5000 N
容许轴向力 (F2a2B2)
2500 N
使用寿命
20000 hr
效率
使用温度
-20℃~90℃ °C
重量
kg
防护等级
IP65
润滑
合成润滑脂
安装方向
任意方向
噪音值 (n1=3000rpm)
≤64 dB
马达
M
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处