Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
WX-K - 多功能调速器
明细表
WX-K
型号
WX-K
安装方式
Multi-Function(Built-in)
调速方法
Panel Key and potentiometer
电源电压
Single phase 220Vac
适用电机功率范围
6W~200W
运行电容
Built-in
电源频率
50/60Hz
调速范围
50Hz:90~1300r/min,60Hz:90~1600r/min
速度变化率
5%
电磁制动
0.4秒sec
使用环境
-10°℃~+40℃无冻结No freezing,<85%(无结露No condensation)
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处