Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
微型减速机
明细表
60YS6WGV11-1-50Hz-60GK3H-2D
电机机座号
电机系列
名称代号
功率代号
转子轴形式代号
G : 齿轮轴
电压代号
转速
派生代号
风扇罩
最大输出功率
W
频率
普通减速箱接线盒方向
电流
A
调速范围
90-1300
起动转矩
mN·m
额定转矩 (1200r/min)
mN·m
额定转矩 (90r/min)
mN·m
运行电容
负载参数(转速)
0 r/min
负载参数(力矩)
0.00 kg·cm
负载参数(电流)
0.00 A
重量
0.0 kg
减速箱机座号
机型代号
减速比
结构代号
派生代号
输出轴直径
最大输出转速 (50Hz)
433 r/min
额定转矩 (50Hz)
Nm
最大输出转速 (60Hz)
0 r/min
额定转矩 (60Hz)
0.00 Nm
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处