Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
80 - 微型交流电机
明细表
80YS25WDV11-50Hz
电机机座号
80
名称代号
功率代号
25W
转子轴形式代号
D : 圆轴
电压代号
派生代号
风扇罩
最大输出功率
15 W
频率
电流
0.53 A
调速范围
90-1300 r/min
起动转矩
145 mN·m
额定转矩 (1200r/min)
170 mN·m
额定转矩 (90r/min)
45 mN·m
运行电容
8uf/250V
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处