Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
100 - 微型交流电机
明细表
100YS140WDV11-1-50Hz
电机机座号
100
名称代号
功率代号
电压代号
派生代号
风扇罩
最大输出功率
140 W
频率
电流
2.26 A
调速范围
90-1300 r/min
起动转矩
840 mN·m
额定转矩 (1200r/min)
1050 mN·m
额定转矩 (90r/min)
350 mN·m
运行电容
28uf/250V
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处