Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
万鑫精工
描述
70DC - MICRO DC MOTOR
明细表
70DC20WDV12R16
电机机座号
70
电机系列
功率代号
转子轴形式代号
D : 圆轴
电压代号
转速
R16 : 1600r/min
电压
12 V
功率
20 w
负载参数(转速)
1600 r/min
负载参数(力矩)
1.24 kg.cm
负载参数(电流)
2.49 A
电刷寿命
2000 H
重量
1.0 kg
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处